??
CAD model selection
K0340.1410
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0340 - Indexing plungers
Bill of material
K0340.1410
BESTKIPP
Order No.
K0340.1410
GR
size
4
D
diameter
10
D1
thread
M 16
D2
diameter
4.7
L
total length
102.5
L1
Length
50.5
L2
Length
77,5
L3
Length
44.5 mm
H
height
25
A
distance
33
SW1
width across flats
16
F
Chamfer x 30°
1.6
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
4.0 ca. N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
23.0 ca. N
ANTDM
tightening torque
42.0 mm
GEW
Approx. weight
0.1033 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245013777
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions